Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 88 641 1150
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.4qmm Sti+Bu 15m
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.4qmm Sti+Bu 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 20 88 641 1150
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.4qmm Sti+Bu 15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han® Q
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 Han® Q 4/2
  • Соединитель 2 Han® Q 4/2
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 15 m
  • Количество жил 6
  • Структура ядра 4/2x 4 mm²
Свойства материала
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
    Нафталин
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 4.560 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140244573
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599