Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 88 641 1050
Systemkab.Han-Q4/2 Ku.4qmm Sti+Bu 5,0m
Systemkab.Han-Q4/2 Ku.4qmm Sti+Bu 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 20 88 641 1050
Systemkab.Han-Q4/2 Ku.4qmm Sti+Bu 5,0m
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
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Han® Q
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 Han® Q 4/2
  • Connecteur 2 Han® Q 4/2
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 6
  • Structure du conducteur 4/2x 4 mm²
Propriétés du matériau
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
    Naphtaline
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1.697 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140244559
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599