Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 410 0306 100
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 410 0306 100
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat Han® F+B
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on one side
  • 1. csatlakozó
    Male
    Hood
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 17
  • Magfelépítés 0.5 mm²
  • Érintkezők száma 17
  • PE érintkező Yes
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 400 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP69
  • Legkisebb hajlítási sugár
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Grey
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 50525-1
    IEC 60228
    EN 50363-3
    EN 50363-10-2
  • Jóváhagyások
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140238190
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604