Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 181 9225 200
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 20m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 181 9225 200
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 20m
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
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING M8 T1 Industrial Male
    Overmoulded
  • Connector 2
    HARTING M8 T1 Industrial Female
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Gender
    Male
    Female
  • Number of contacts 4
  • Coding Single Pair Ethernet (SPE)
  • Locking type Screw locking
Características técnicas
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Rated current (data) 4 A
  • Corriente nominal (potencia) 8 A
  • Transmission characteristics 600 MHz Bandwidth
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Cable diameter 7.1 mm ± 0.3 mm
  • Minimum bending radius 5x Cable diameter
  • Drag chain compatible No
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600