Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 14 000 9936 XL
Float washer for M4 fixing screws
Float washer for M4 fixing screws

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Arandela
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 000 9936 XL
Float washer for M4 fixing screws
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
  • Catégorie Accessoires
  • Série Han-Modular®
  • Type d'accessoire Rondelle flottante
Version
  • Détails Permet de monter le cadre flottant, à l'aide de vis de fixation standard M4
Données techniques
  • Gamme de verrouillage ± 4 mm
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Alliage de zinc moulé
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1.000
  • Poids net 1,99 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 73182200
  • GTIN 5713140934474
  • eCl@ss 27440291 Composant du connecteur (pièces)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400