PULS FIEPOS Cables de sistema
Subcategorías
Filters
  • Campo de aplicación
    Select a value Reset filter
    • Cables de alimentación
      9
    • Salida de potencia de corriente continua
      2
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 2x 1,5 mm²
      2
    • 2x 2,5 mm²
      2
    • 2x 4 mm²
      2
    • 3G 1,5 mm²
      1
    • 3G 2,5 mm²
      1
    • 3G 4 mm²
      1
    • 3x 1,5 mm2
      2
    • 3x 2,5 mm²
      1
    • 4G 1,5 mm²
      2
    • 4G 2,5 mm²
      2
    • 4G 4 mm²
      1
    • 4x 1,5 mm²
      2
    • 4x 2.5 mm²
      1
    • 5x 1,5 mm²
      2
  • Diámetro exterior de hilo
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1,6 mm
      2
    • ≤ 2,6 mm
      4
    • ≤ 2,8 mm
      1
  • Grupo de aislamiento
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      17
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 2,9 ... 5,1 mm
      2
    • 4 ... 8 mm
      6
    • 5,8 ... 13,5 mm
      1
    • 6,8 ... 12,5 mm
      1
    • 6 ... 8 mm
      7
  • Conector 1
    Select a value Reset filter
    • 7/8ʺ
      4
    • Entrada superior
      6
    • Han-Compact® Capota
      6
    • Han® Q 2/0 Macho
      3
    • Han® Q 4/0 Macho
      3
    • Han® Q 4/2 Hembra
      6
    • Han® Q 5/0 Hembra
      2
    • Hembra Recto
      7
    • M12 Codificación S
      4
    • Macho Recto
      1
62 products (of 62)
1/3
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0