myHARTING Login
Configuradores
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Varios
Conectores de cable y cableados
21 34 CON 28P6
N.º de referencia: 21 34 CON 28P6
Size 15 6pole male straight overmolded
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Sobremoldeado
Macho
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Verde
Contactos: 6
Sección de conductor: 2.5 mm²
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 28P6
Size 15 6pole male straight overmolded
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares Tamaño 15
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Sobremoldeado
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Macho
Número de contactos
6
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
2,5 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 14
Nivel de contaminación
3
Corriente nominal (señal)
10 A
Tensión nominal (señal)
63 V AC/DC
Tensión de choque nominal (señal)
1,5 kV
Nivel de contaminación (señal)
3
Corriente nominal (potencia)
16 A
Tensión nominal (potencia)
600 V AC
Tensión de choque nominal (potencia)
6 kV
Nivel de contaminación (potencia)
3
Temperatura de limitación
-30 ... +85 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Color (aislante)
Verde
Color (capota/base)
Negro
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
China
GTIN
5713140813489
eCl@ss
27.440.115,00
UNSPSC 24.0
39121413
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar