Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 03 000 6113
CONTACTO MACHO 10 A TIPO M PARA C.MACHO
CONTACTO MACHO 10 A TIPO M PARA C.MACHO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤10 A
Contacto macho para conectores macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 1.5 mm²
AWG 16
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 03 000 6113
CONTACTO MACHO 10 A TIPO M PARA C.MACHO
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie
    DIN 41612
    har-modular®
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Contactos para
    DIN 41612 Tipo M
    DIN 41612 Tipo M inverso
    DIN 41612 Tipo MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® Módulo M, macho, acodado
    har-modular® Módulo M, macho, recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Contacto macho para conectores macho
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 1,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 16
  • Corriente nominal ≤ 10 A
  • Fuerza de inserción ≤ 10 N
  • Fuerza de extracción ≥ 1,6 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41626
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2,14 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140003866
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar