Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
6
N.º de referencia: 09 18 540 7922
SEK-18 SV MA STD STR45 40P PL3
SEK-18 SV MA STD STR45 40P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 40
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 540 7922
SEK-18 SV MA STD STR45 40P PL3
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
18
Accessories
6
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Connectors
  • Serier SEK Standard
  • Element Male connector
  • Beskrivelse af kontakten Straight
Version
  • Termineringsmetode Wave soldering termination
  • Tilslutningstype PCB to cable
  • Antal kontakter 40
  • Termineringslængde 4.5 mm
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2.54 mm
  • Nominel strøm ‌ 1 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 120 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 120 N
  • Ydeevneniveau
    3
    acc. to IEC 60603-13
  • Koblingscyklusser ≥ 50
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Thermoplastic resin (PBT)
  • Farve (indsats) Grey
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Lead
    Nickel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F3/I3
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 50
  • Nettovægt 13,1 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140033672