Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Peça de reposição
2
Carcaças/Bases
103
N.º de referencia: 09 70 020 2817
AISLANTE MACHO STAF 20 TORNILLO
AISLANTE MACHO STAF 20 TORNILLO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 16 A
Contactos: 20
Sección de conductor: 1.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 70 020 2817
AISLANTE MACHO STAF 20 TORNILLO
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
103
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Staf®
Version
  • Förbindningsmetod Skruvterminering
  • Kön Hona
  • Storlek 16 A
  • Antal kontakter 20
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 1.5 mm²
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning 25 V
  • Märkspänning
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominell impulsspänning 0,8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 50 V
  • Märkspänning enl. CSA 50 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 2 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌0,25 Nm Kontaktskruv M3
  • Begränsande temperatur -40 ... +100 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 HB
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 40 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140570450
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar