Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
70
N.º de referencia: 09 70 014 2613
AISLANTE HEMBRA STAF 14 A SOLDAR
AISLANTE HEMBRA STAF 14 A SOLDAR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de soldadura
Macho
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 10 A
Contactos: 14
Sección de conductor: 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 70 014 2613
AISLANTE HEMBRA STAF 14 A SOLDAR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
70
Detalles del producto
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Staf®
版本
  • 接線方式 焊接接線
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 10 A
  • 針數 14
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 2.5 mm²
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 25 V
  • 額定電壓
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電壓符合UL 50 V
  • 額定電壓符合CSA 50 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 2 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +100 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 HB
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 有
  • REACH SVHC 物質 鉛
  • 加州 65 號提案物質 有
  • 加州 65 號提案物質
    鉛
    鎳
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 35.7 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140102910
  • eCl@ss 27,440,205.00
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
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar