Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 161 6002 040
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 161 6002 040
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
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
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING M12 T1 Industrial Drept
    Suprainjectat
  • Conector 2
    HARTING M12 T1 Industrial Drept
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Fără halogeni
    Rezistent la ulei
    Ignifug
Versiune
  • Lungimea cablului 4 m
  • Număr de miezuri 2
  • Structură miez 1x 2x AWG 24/7
  • Număr de contacte 2
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie 600 MHz Lăţime de bandă
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -25 ... +80 °C deplasat
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-împământare)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (alimentare cu energie de la distanţă prin PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Întârzierea flăcării
    EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00