Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 160 2002 300
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 30m
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 160 2002 300
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 30m
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
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING T1 Industrial
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING M12 T1 Industrial Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Konnektör 2
    HARTING T1 Industrial
    Çoklu kalıplanmış
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Alev geciktirici
    Yağa dayanıklı
    Halojensiz
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 30 m
  • Damar sayısı 2
  • Damar yapısı 1x 2x AWG 22/7
  • Kontak sayısı 2
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi ‌ 60 V AC
  • İletim özellikleri 600 MHz Bant genişliği
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Koruma direnci ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
    -25 ... +80 °C taşındı
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65 / IP67
    IP20
  • Test gerilimi Ur.m.s.
    1 kV (kontak-kontak)
    2,25 kV (kontak-toprak)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Sarı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Kurşun
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP numarası 9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (PoDL üzerinden uzaktan güç kaynağı = Veri Hattı Üzerinden Güç)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00