Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 261 6002 200
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 261 6002 200
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING T1 Industrial
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING M12 T1 Industrial coudé à 180°
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    HARTING M12 T1 Industrial Droit
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Ignifuge
    Résistant à l'huile
    sans halogène
Version
  • Longueur de câble 20 m
  • Nombre de fils 2
  • Structure du conducteur 1x 2x AWG 22/7
  • Nombre de contacts 2
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale ‌ 60 V DC
  • Caractéristiques de transmission 600 MHz Bande passante
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Résistance du blindage ≤ 100 mΩ
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C indifférent
    -25 ... +80 °C enlevé
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-terre)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Jaune
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
    EN 60811-404 Résistance à l'huile
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060307 Câble bus