Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
2
N.º de referencia: 09 33 000 9991
Han-Snap con enclave y antitracción
Han-Snap con enclave y antitracción

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Elementos de enclavamiento
Con protección contra tirones
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
1 elemento de enclavamiento con protección contra tirones, 1 elemento de enclavamiento
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 33 000 9991
Han-Snap con enclave y antitracción
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Snap®
  • Tipo de accesorio Elementos de enclavamiento
  • Descripción del accesorio Con protección contra tirones
Versión
  • Contenidos del paquete
    1 elemento de enclavamiento con protección contra tirones
    1 elemento de enclavamiento
Características técnicas
  • Par de apriete 0,8 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Fuerza de retención
    ‌200 N Sin guía
    ‌300 N Con guía
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Policarbonato (PC)
  • Color (accesorios) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Impacto
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 19,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140050686
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instruction Leaflett
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
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Distribuidores
  1. Newark
    Stock
    19
    Comprar
  2. Powell Electronics
    Stock
    18
    Comprar
  3. RS UK
    Stock
    160
    Comprar
  4. RS Americas
    Stock
    100
    Comprar
  5. TTI Americas
    Stock
    173
    Comprar
Cargar más
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat