myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Configurador no disponible
El configurador no está disponible para resolución de pantalla de dispositivo móvil.
Descubrir HARTING
Female connector
Haga su elección para los siguientes atributos. Puede utilizar los botones “Ant” y “Siguiente” para cambiar entre los atributos.
Cancelar
Restablecer evaluación
Mostrar la lista de resultados (0)
Atributos - Female connector
Connector size
Performance level
Centre polarization
With central polarisation
IDC strain relief clamp
Cover
Termination
Flat cable insulation displacement
Packaging unit
Connector size - Haga su elección.
6 contacts
10 contacts
14 contacts
16 contacts
20 contacts
26 contacts
34 contacts
40 contacts
50 contacts
60 contacts
64 contacts
Ant
Siguiente
Performance level - Haga su elección.
AU-0.76µm [30µ Inch]
Performance level 2
Performance level 3
Ant
Siguiente
> 0.76um Au (30 u inch) on request
acc to DIN EN 60603-13, 250 mating cycles - 4 days gas test
acc. to DIN EN 60603-13, Part 2 50 mating cycles - No gas test
Centre polarization - Seleccionado automáticamente debido a su elección.
With central polarisation
Ant
Siguiente
Central polarisation prevents 180° reverse mating on counterpart
IDC strain relief clamp - Haga su elección.
With strain relief
Without strain relief
Ant
Siguiente
The strain relief provides a better mechanical strength against pulling forces applied to the cable
Cover - Haga su elección.
With an open end cover
With a close end cover
Ant
Siguiente
This version cover is designed to include one or more connector anywhere along a flat cable harness for daisy chain applications.
This version cover is designed to be mounted at the extremity of a flat cable harness.
Termination - Seleccionado automáticamente debido a su elección.
Flat cable insulation displacement
Ant
Siguiente
Packaging unit - Haga su elección.
1 piece
3000 pieces
5000 pieces
Ant
Siguiente
Packaging unit 1 piece
Packaging unit 3000 pieces
Packaging unit 5000 pieces
Mostrar los productos hallados (152)