Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 17 040 9622
SEK 17-40(2)M-S32-AU złącze
SEK 17-40(2)M-S32-AU złącze

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Złącze DIP
Prąd znamionowy: ‌1 A
Żywice termoplastyczna (PC)
beżowy
Kontakty: 40
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 17 040 9622
SEK 17-40(2)M-S32-AU złącze
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
  • Category Conectores
  • Series SEK
  • Element Conector DIP
  • Description of the contact Recto
Version
  • Connection type PCB till kabel
  • Number of contacts 40
  • Details
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050") de distancia entre contactos
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050ʺ) de distancia entre contactos
    AWG 28/7
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 1,27 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
Material properties
  • Material (insert) Termoplast (PC)
  • Colour (insert) Beige
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
Commercial data
  • Packaging size 36
  • Net weight 5,58 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140024083
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar