Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 014 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 14P 100m
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 14P 100m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 100 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 014 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 14P 100m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 100 m
  • 芯数 14
  • 芯線構造 AWG 28/7
  • シールド シールド付き
技術的特性
  • インピーダンス 100 Ω
  • 使用温度範囲
    -30 ... +75 °C 固定
    -20 ... +75 °C 変動
  • 導体抵抗 @ 20℃ ≤216 Ω/km
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 9,700 g
  • 正味重量 ‌ 73 g/m
  • 原産国 米国
  • 欧州関税番号 85444993
  • GTIN 5713140024458
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar