Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 060 7008
SEK CAB MANGUERA NSH AWG28/7 60P 30,48m
SEK CAB MANGUERA NSH AWG28/7 60P 30,48m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 060 7008
SEK CAB MANGUERA NSH AWG28/7 60P 30,48m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабели в бухтах
  • Спецификация Не собран
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 30,48 m
  • Количество жил 60
  • Структура ядра AWG 28/7
  • Экранирование Неэкранированный
Технические характеристики
  • Полное сопротивление 100 Ω
  • Предельная температура
    -30 ... +75 °C стационарный
    -20 ... +75 °C перемещен
  • Сопротивление проводника при 20 °C ≤216 Ω/km
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 843,5 g
  • Вес нетто ‌ 166 g/m
  • Страна изготовления США
  • код ТН ВЭД ЕС 85444993
  • GTIN 5713140025400
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249