Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 18 243 0500 060
SEK 20P FE DE TP FLAT CABLE ASSY,0.5M
SEK 20P FE DE TP FLAT CABLE ASSY,0.5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 18 243 0500 060
SEK 20P FE DE TP FLAT CABLE ASSY,0.5M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie SEK
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 SEK Conector hembra
  • Conector 2 SEK Conector hembra
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 20
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Con codificación de color
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 30 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140258044
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600