Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 19 564 5923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 64P PLS4
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 64P PLS4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 64
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Resina termoplástica (PCT)
Beige
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 564 5923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 64P PLS4
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 SEK 標準
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 彎式
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(THR)
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 64
  • 連接長度 2.9 mm
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 1 A
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C (在最高+240 °C 的回流焊過程中60 s)
  • 插入力 ≤ 128 N
  • 拔出力 ≤ 128 N
  • 性能等級 NM 30 (S4)
  • 插拔次數 ≥ 250
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂(PCT)
  • 顏色(插蕊) 米色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 層厚度 ≥ 0.76 µm
  • 層厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • GTIN 5713140213951
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar