Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
N.º de referencia: 09 19 534 5323 741
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 34PPLS4VC/REB
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 34PPLS4VC/REB

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 34
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Resina termoplástica (PCT)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 534 5323 741
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 34PPLS4VC/REB
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Detalles del producto
Identification
  • Category Connecteurs
  • Series SEK Low-profile
  • Element Connecteur mâle
  • Description of the contact coudé
Version
  • Termination method Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Connection type
    Carte de circuit imprimé sur câble
    Carte mère à carte fille
  • Number of contacts 34
  • Termination length 2,9 mm
  • Pack contents Bande & Bobine
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 60 s)
  • Insertion force ≤ 68 N
  • Withdrawal force ≤ 68 N
  • Performance level NM 30 (S4)
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
  • Material (insert) Résine thermoplastique (PCT)
  • Colour (insert) Noir
  • Material (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Layer thickness ≥ 0,76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 280
  • Net weight 5,206 g
  • Country of origin Roumanie
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140212244
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar