Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
N.º de referencia: 09 19 520 6323 741
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 20P PL2 VC/RE/B
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 20P PL2 VC/RE/B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 20
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PCT)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 520 6323 741
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 20P PL2 VC/RE/B
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria SEK Low-profile
  • Element Male connector
  • Descrierea contactului Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (THR)
  • Tip conexiune
    PCB to cable
    Motherboard to daughtercard
  • Număr de contacte 20
  • Lungime terminaţie 2.9 mm
  • Conţinut pachet Tape & reel
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Forţă de inserţie ≤ 40 N
  • Forţă de extragere ≤ 40 N
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to IEC 60603-13
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie II (400 ≤ CTI < 600)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin (PCT)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 280
  • Masă netă 5.2 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140212121
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar