Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
22
N.º de referencia: 09 19 516 6323 741
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 16P PL2 VC/RE/B
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 16P PL2 VC/RE/B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 16
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PCT)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 516 6323 741
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 16P PL2 VC/RE/B
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
22
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ SEK Low-profile
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 アングル型
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ
    基板対ケーブル
    マザーボード ツー ドーターカード
  • コンタクト数 16
  • 端子長さ 2.9 mm
  • 梱包内容 テープ&リール
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 60秒間)
  • 挿入力 ≤ 32 N
  • 引抜力 ≤ 32 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    IEC 60603-13に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
材質
  • 材質 (インサート) Thermoplastic resin (PCT)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ルーマニア
  • GTIN 5713140212114
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar