La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Male connector
Press-in termination
Rated current: 1 A
Contacts: 60
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Performance level: NM 30 (S4)
Thermoplastic resin (PBT)
Grey