Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
6
N.º de referencia: 09 18 550 7922
SEK-18 SV MA STD STR45 50P PL3
SEK-18 SV MA STD STR45 50P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 50
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 550 7922
SEK-18 SV MA STD STR45 50P PL3
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
6
Detalles del producto
Identification
  • Category コネクタ
  • Series SEK 標準
  • Element オスコネクタ
  • Description of the contact ストレート型
Version
  • Termination method ウェーブ半田付け端子
  • Connection type 基板対ケーブル
  • Number of contacts 50
  • Termination length 4.5 mm
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 150 N
  • Withdrawal force ≤ 150 N
  • Performance level
    3
    IEC 60603-13に準拠
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) サーモプラスチック樹脂 (PBT)
  • Colour (insert) グレー
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
    ニッケル
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 15 g
  • Country of origin ルーマニア
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140034624
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar