Método de terminación
Terminación de soldadura por ondas
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
16
Longitud de terminación
2,9 mm
Tipo de bloqueo
Con enclavamientos largos
Detalles
Por medio de contactos curvos, los conectores se fijan simultáneamente a la placa de circuitos impresos durante el montaje. Constituyen una alternativa especialmente económica, puesto que no requiere los elementos de fijación que son habituales en otros casos (tornillos, remaches, grapas).
Características técnicas
Filas de contacto
2
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
Corriente nominal
1 A
Resistencia de aislamiento
>109 Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 32 N
Fuerza de extracción
≤ 32 N
Nivel de rendimiento
NM 30 (S4)
Ciclos de conexión
≥ 250
Tensión de prueba Ur.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos
1,5 mm +0,44
Propiedades del material
Material (aislante)
Termoplastisk harpiks (PBT)
Color (aislante)
Grå
Material (contactos)
Kobberlegering
Superficie (contactos)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Grosor de capa
≥ 0,76 µm
Grosor de capa
≥ 30 µinch
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
Estado ELV
overensstemmende
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Ikke indeholdt
Sustancias REACH ANNEX XIV
Ikke indeholdt
Sustancias REACH SVHC
Ikke indeholdt
Sustancias de la California Proposition 65
Ja
Sustancias de la California Proposition 65
Antimontrioxid
Bly
Nikkel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)