Dettagli applicativi
Through kinked contacts, connectors are simultaneously fixed on the PCB during assembly. They represent a particularly inexpensive alternative, since otherwise usual fixing elements such as screws, rivets or clips are not required.
Dettagli tecnici
File di contatti
2
Spazio di contatto (lato cavi)
2.54 mm
Corrente d'esercizio
1 A
Resistenza di contatto
>109 Ω
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 20 N
Forza di prelievo
≤ 20 N
Classe di lavoro
2
acc. to IEC 60603-13
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 250
Tensione di prova Ur.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
1.5 mm +0.44
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Thermoplastic resin (PBT)
Colore (inserto)
Grey
Materiale (contatti)
Copper alloy
Finitura superficiale (contatti)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
compliant
Stato ELV
compliant
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Not contained
Sostanze REACH ANNEX XIV
Not contained
Sostanze REACH SVHC
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)