Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
6
N.º de referencia: 09 18 516 7921
SEK-18 SV MA STD ANG45 16P PL3
SEK-18 SV MA STD ANG45 16P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 16
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 516 7921
SEK-18 SV MA STD ANG45 16P PL3
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
16
Accessories
6
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Connecteurs
  • Seri SEK Standard
  • Eleman Connecteur mâle
  • Kontak açıklaması coudé
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Raccordement par soudage à la vague
  • Bağlantı türü Carte de circuit imprimé sur câble
  • Kontak sayısı 16
  • Sonlandırma uzunluğu 4,5 mm
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 1 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 48 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 48 N
  • Performans seviyesi
    3
    selon IEC 60603-13
  • Eşleşme döngüsü ≥ 50
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Résine thermoplastique (PBT)
  • Renk (parça) Gris
  • Malzeme (kontaklar) Alliage de cuivre
  • Yüzey (kontaklar)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS normes
  • ELV durumu normes
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Non contenu
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Non contenu
  • REACH SVHC maddeleri Non contenu
  • California Önerme 65 madde Oui
  • California Önerme 65 madde
    Plomb
    Nickel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F3/I3
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 6,8 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140029378
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar