Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
4
N.º de referencia: 09 18 564 6953
SEK-18 SV MA STD ANG29 RLG 64P PL2 CLIP
SEK-18 SV MA STD ANG29 RLG 64P PL2 CLIP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 64
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-13
Fijación de placas de circuitos impresos: Con bloqueos de placa
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 18 564 6953
SEK-18 SV MA STD ANG29 RLG 64P PL2 CLIP
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
4
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria SEK Standard
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 64
  • Długość przyłączenia 2,9 mm
  • Mocowanie do PCB Z zatrzaskami do płyty
  • Typ blokowania Z długimi zaczepami
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 128 N
  • Siła wycofania ≤ 128 N
  • Klasa właściwości
    2
    zgodnie z IEC 60603-13
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ‌1,6 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna (PBT)
  • Kolor (wkład) Szary
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F3/I3
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 18,8 g
  • Kraj pochodzenia Szwajcaria
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140036000
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415