Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 09 18 524 5903
SEK-18 SV MA STD ANG29 RLG 24P PLS4
SEK-18 SV MA STD ANG29 RLG 24P PLS4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 24
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 524 5903
SEK-18 SV MA STD ANG29 RLG 24P PLS4
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
  • Catégorie Connecteurs
  • Série SEK Standard
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 24
  • Longueur du raccordement 2,9 mm
  • Type de verrouillage Avec leviers longs
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 48 N
  • Force d'arrachement ≤ 48 N
  • Classe de performance NM 30 (S4)
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique (PBT)
  • Couleur (d'insert) Gris
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Épaisseur de la couche ≥ 0,76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F3/I3
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 9,17 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140030466
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar