Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
6
Zubehör
4
N.º de referencia: 09 18 564 5913
SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 64P PLS4
SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 64P PLS4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 64
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 18 564 5913
SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 64P PLS4
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
6
Accessories
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ SEK 標準
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 アングル型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 64
  • 端子長さ 2.9 mm
  • ロックタイプ ショートレバー付き
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 128 N
  • 引抜力 ≤ 128 N
  • パフォーマンスレベル NM 30 (S4)
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック樹脂 (PBT)
  • カラー(インサート) グレー
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F3/I3
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 18.3 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140035638
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar