La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: 1 A
Contacts: 16
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-13
PCB fixing: With board locks
Thermoplastic resin (PBT)
Grey