Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
67
Tools
4
Accessories
7
N.º de referencia: 09 18 516 5813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 16P PLS4 BULK
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 16P PLS4 BULK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 16
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
2500 piezas
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 516 5813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 16P PLS4 BULK
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
67
Werkzeuge
4
Zubehör
7
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie SEK
  • Element Honkontakdon
Version
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 16
  • Dragavlastning Med dragavlastningsklämma
  • Detaljer
    till IDC plankabel 1,27 mm (0,050ʺ) stigning
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Leveransomfattning 2500 stycken
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1,27 mm
  • Märkström ‌ 2,5 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 32 N
  • Urtagningskraft ≤ 32 N
  • Prestandanivå NM 30 (S4)
  • Matningscykler ≥ 250
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast (PBT)
  • Färg (kontaktinsats) Grå
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Skikttjocklek ≥ 0,76 µm
  • Skikttjocklek ≥ 30 µinch
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F3/I3
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2.500
  • Nettovikt 3,4 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140028630
  • eCl@ss 27.460.202,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar