Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 18 243 0100 063
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.1M
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.1M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.1 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 33 18 243 0100 063
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.1M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie SEK
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 SEK Conector hembra
  • Conector 2 SEK Conector hembra
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 0,1 m
  • Número de núcleos 10
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 11 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140258006
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27.060.390,00
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar