Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 97 00 000 1408
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje frontal
‌25 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1408
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ サイズ15
  • エレメント パネルフィードスルー
  • 仕様
    導体付き
    フロント取付け用
バージョン
  • ジェンダー メス
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 5
  • シグナルコンタクト数 3
  • パワーコンタクト数 2
  • PEコンタクト はい
  • ロックタイプ トグルロック
  • 梱包内容 ロックナットを含む
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 2.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 14
  • 汚染度 3
  • 定格電流(信号) 4 A
  • 定格電圧(信号) ‌ 48 V AC/DC
  • 定格サージ電圧(信号) 0.8 kV
  • 汚染度(信号エリア) 3
  • 定格電流(パワー) 20 A
  • 定格電圧(パワー) ‌ 48 V AC/DC
  • 定格電圧導体-導体(電力) 48 V
  • 定格サージ電圧(パワー) 0.8 kV
  • 汚染度(パワー) 3
  • 締付けトルク ‌2 Nm ロックナット
  • 使用温度範囲 -30 ... +90 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
  • パネル板厚 1 ... ‌10 mm
  • 導体長 ‌ 25 cm
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-116
    IEC 60228
    IEC 61984
    VDE 0482-332-1-2
    IEC 60332-1-2 難燃性
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • eCl@ss 27,440,103.00
  • UNSPSC 24.0 39121413