Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
16
Combinables
1
N.º de referencia: 97 00 000 4368
S15_PFT_STR-FM_AC_F_CRT_w/o-contacts
S15_PFT_STR-FM_AC_F_CRT_w/o-contacts

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
para montaje frontal
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 4368
S15_PFT_STR-FM_AC_F_CRT_w/o-contacts
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
16
Combinables
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ サイズ15
  • エレメント パネルフィードスルー
  • 仕様 フロント取付け用
バージョン
  • ジェンダー メス
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 5
  • シグナルコンタクト数 2
  • パワーコンタクト数 3
  • PEコンタクト はい
  • ロックタイプ トグルロック
  • 詳細
    クリンプコンタクトは別売。
    ハウジングは壁厚さ5mm以下ロックナット付き、または壁厚さ5mm超、接地金属ハウジングもしくはプラスチックハウジング付き。
  • 梱包内容 ロックナットを含む
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • 汚染度 3
  • 定格電流(信号) 10 A
  • 定格電圧(信号) ‌ 63 V AC/DC
  • 定格サージ電圧(信号) 1.5 kV
  • 汚染度(信号エリア) 3
  • 定格電流(パワー) 16 A
  • 定格電圧導体-接地間(電力)
    450 V AC
    600 V DC
  • 定格電圧導体-導体(電力) 630 V AC/DC
  • 定格サージ電圧(パワー) 6 kV
  • 汚染度(パワー) 3
  • 締付けトルク ‌2 Nm Tuerca de retención
  • 使用温度範囲 -30 ... +90 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
  • パネル板厚 1 ... ‌10 mm
材質
  • 材質 (インサート) Poliamida (PA)
  • カラー(インサート) Negro
  • 材質 (フード/ハウジング) Poliamida (PA)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質 No incluido
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-116
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 25
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • eCl@ss 27,440,103.00
  • UNSPSC 24.0 39121413