Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
14
Combinables
2
N.º de referencia: 97 00 000 1412
S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm
S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Hembra
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Gris
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Bloqueo por palanca
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1412
S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
14
Combinables
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares Tamaño 15
  • Elemento Conector de cable
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 6
  • Numero de contactos de señal 3
  • Numero de contactos de potencia 2
  • Numero de contactos especiales 1x Contacto PE
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por palanca
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 4 A
  • Tensión nominal (señal) ‌ 48 V AC/DC
  • Tensión de choque nominal (señal) 1,5 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 20 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 48 V AC
  • Tensión de choque nominal (potencia) 0,8 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Temperatura de limitación -30 ... +90 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
  • Rango de sujeción 6 ... 13 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Gris
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 HB
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-116
    IEC 60228
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.115,00