Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 040 7008
SEK CAB PLANO MANG NSH AWG28/7 40P30,48
SEK CAB PLANO MANG NSH AWG28/7 40P30,48

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 040 7008
SEK CAB PLANO MANG NSH AWG28/7 40P30,48
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Bulkkabels
  • Specificatie Niet gemonteerd
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 30,48 m
  • Aantal kernen 40
  • Kernstructuur AWG 28/7
  • Afscherming Oskärmad
Technische eigenschappen
  • Impedantie 100 Ω
  • Beperkt de temperatuur
    -30 ... +75 °C orörd
    -20 ... +75 °C flyttad
  • Geleiderweerstand bij 20 °C ≤216 Ω/km
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV-status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Innehåller ej
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Innehåller ej
  • REACH SVHC Stoffen Innehåller ej
  • California Proposition 65 stoffen Innehåller ej
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 3.761 g
  • Nettogewicht ‌ 127 g/m
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444993
  • GTIN 5713140025226
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar