Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 400 0078
RJIcordPPoverm.ang.180°,22/7outdoor10m
RJIcordPPoverm.ang.180°,22/7outdoor10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Angled right
Cable length: 10 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 47 400 0078
RJIcordPPoverm.ang.180°,22/7outdoor10m
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
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Angled right
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
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
    Naphthalene
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 600 g
  • Country of origin Romania