Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 390 0049
RJIcordPPoverm.ang.0°22/1trailing 3m
RJIcordPPoverm.ang.0°22/1trailing 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Angled left
Cable length: 3 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 47 390 0049
RJIcordPPoverm.ang.0°22/1trailing 3m
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
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Angled left
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
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
    Antimony trioxide
    Nickel
    Naphthalene
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 400 g