Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0331
RJIHybr.Cabel 4x26/7,3x20/7 ring, 20m
RJIHybr.Cabel 4x26/7,3x20/7 ring, 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable híbrido (cobre/cobre)
4x AWG 26/7, 3x AWG 20/7
FRNC (LSZH)
Longitud de cable: 20 m
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 45 600 0331
RJIHybr.Cabel 4x26/7,3x20/7 ring, 20m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/cobre)
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Número de núcleos 7
  • Estructura de núcleo
    4x AWG 26/7
    3x AWG 20/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Negro
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
  • Peso neto 1.473,62 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140898431
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639