Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Modules
1
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 47 474 7142
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.3m
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado cruzado, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7142
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Modules
1
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category システムケーブル
  • Series RJ45
  • Element ケーブルアセンブリ
  • Specification 両端組立て済み
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable 銅ケーブル (丸型)
  • Description of the cable
    クロス配線
    ハロゲンフリー
    耐油性
Version
  • Cable length 0.3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 ツイストペア
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C 固定
    -5 ... +50 °C 変動
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) PUR (ポリウレタン)
  • Colour (cable)
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances はい
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances 含まず
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 25 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140254947
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar