Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 370 0007
RJI cordPP overm.ang.90°22/1sol.5,0m
RJI cordPP overm.ang.90°22/1sol.5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Angled top
Cable length: 5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 47 370 0007
RJI cordPP overm.ang.90°22/1sol.5,0m
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
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Angled top
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/1
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
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
    Naphthalene
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 300 g
  • Country of origin Romania