Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 701 1117
RJI cord 8xAWG26/7 outdoor, PP+IP20; 35m
RJI cord 8xAWG26/7 outdoor, PP+IP20; 35m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 35 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 701 1117
RJI cord 8xAWG26/7 outdoor, PP+IP20; 35m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 RJ45
  • Соединитель 2
    HARTING PushPull (V4) Термопластик
    Соединитель
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 35 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 8x AWG 26/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Номер ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 2.200 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140268043
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje