Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 030 0005
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/1; 3,0m;soli
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/1; 3,0m;soli

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Angled top
Cable length: 3 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 47 030 0005
RJI cord 1xIP20 ang.270°,22/1; 3,0m;soli
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
  • Series HARTING RJ Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Angled top
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/1
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 170 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140242906
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar