Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
199
N.º de referencia: 09 45 745 1119
RJI cable 4x2xAWG26/7, flex, PushP 2.5m
RJI cable 4x2xAWG26/7, flex, PushP  2.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2.5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 45 745 1119
RJI cable 4x2xAWG26/7, flex, PushP 2.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
199
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
  • Connector 2 HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 194 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140257863
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Manual