Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Modules
1
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 47 474 7126
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 25m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 25 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7126
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 25m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Modules
1
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Cablare 1:1
    Fără halogeni
    Rezistent la ulei
Versiune
  • Lungimea cablului 25 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 Twisted Pair
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -30 ... +75 °C nemişcat
    -5 ... +50 °C deplasat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 978,61 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140066410
  • eCl@ss 27.060.308,00