Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 47 474 7015
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 5.0m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7015
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
  • Description of the cable
    Halogénmentes
    Olajálló
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
Technical characteristics
  • Transmission characteristics kat. 5e D osztály: max. 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C stabil
    -5 ... +50 °C mozgatott
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretán)
  • Colour (cable) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Nem része
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.025 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140066250
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609