Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
機器側 / パネルフィードスルー
167
N.º de referencia: 09 48 686 8007 800
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 80m
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 80m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 80 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8007 800
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 80m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
6
機器側 / パネルフィードスルー
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 Cableado de sistema
  • 系列 RJ45
  • 原件 Conjuntos de cable
  • 規格 Premontado por ambos lados
  • 連接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 連接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 電纜類別 Cable de cobre (redondo)
版本
  • 電纜長度 80 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度
    -40 ... +70 °C no desplazado
    -25 ... +60 °C movido
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (poliuretano)
  • 顏色(電纜) Rojo
規格和認證
  • UL / CSA Cable UL bruto con una tensión nominal de 600 V
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 5,085 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140883253
  • eCl@ss 27,060,308.00